Winkelmandje

Vrijstaande kast VX SE

  • Vrijstaande kast VX SE
    Vrijstaande kast VX SE

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Kastbreedten van 600 tot 1800 mm en kasten met een diepte van 300 mm voor toepassing in de gebouwentechniek. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten kleine gekoppelde combinaties vervangen.

    Meer

  • Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4
    Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd. Hoge mate van bescherming door IP 66/NEMA 4.

    Meer