Winkelmandje

IT-racksystemen

  • VX IT
    VX IT

    De oplossing voor alle netwerk- en servertoepassingen. Of het nu gaat om een netwerkverdeler of om serverracks in een edge-, colocation- of hyperscale data center, de nieuwe VX IT vormt het ideale platform voor alle eisen die aan moderne IT-infrastructuren worden gesteld. De nieuwe VX IT is gebaseerd op een modulair concept dat met behulp van een klantgeoriënteerde configurator snel en eenvoudig naar een aan individuele wensen aangepaste oplossing leidt.

    Meer

  • TS IT
    TS IT

    Het platform voldoet aan alle eisen die aan een moderne netwerkbehuizing of serverrack worden gesteld. Interieuropbouw zonder gereedschap, maximale belastbaarheid en een gestructureerd kabelmanagement voor universele toepassing als etageverdeler of in een computerruimte. Voor elk klimaatconcept de juiste uitvoering: gesloten zichtdeur voor servertoepassingen met een hoge capaciteit, met koudemiddel- of watergebaseerde LCP-koeling of geventileerde deuren voor ruimteklimatisering.

    Meer

  • Kabelrangeerbehuizing voor TS IT
    Kabelrangeerbehuizing voor TS IT

    Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke LCP-installaties.

    Meer

  • TE 8000
    TE 8000

    Met de TE 8000 heeft u de beschikking over een flexibel platform voor de meest uiteenlopende wensen. Door de frameloze constructie van de demonteerbare behuizing is het 19"-niveau tijdens de installatie, bij alle werkzaamheden aan uw inbouwcomponenten of bij latere modificaties optimaal toegankelijk.

    Meer

  • Verdelerracks
    Verdelerracks

    Verdelerracks voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie en onbeperkte luchtstroom dankzij open constructie.

    Meer

  • Colocation racks TS
    Colocation racks TS

    Colocation Rack TS 8, met 2 resp. 4 gescheiden functiebereiken.

    Meer