Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.

    Meer

  • PDU metered
    PDU metered

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per fase, d.w.z. de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack.

    Meer

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per uitgangssteekplaats, d.w.z. de vermogensbehoefte van afzonderlijke verbruikers.

    Meer

  • PDU, switched
    PDU, switched

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen.

    Meer

  • PDU managed
    PDU managed

    High-end stroomverdeling voor IT-racks, met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

    Meer

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    High-End IT-rack-stroomverdeling: intelligente PDU met CAN-businterface voor toepassing met CMC III of PDU managed, schakelfunctie alsmede registratie van energiegegevens per uitgang. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

    Meer

  • PDU UK, uitvoering metered
    PDU UK, uitvoering metered

    High-End IT-rack-stroomverdeling: intelligente PDU met CAN-businterface voor toepassing met CMC III of PDU managed, schakelfunctie alsmede registratie van energiegegevens per uitgang. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

    Meer

  • PDU Inline meter voor vermogensmeting

    Meer

  • PDU-overspanningsbeveiliging
    PDU-overspanningsbeveiliging

    Wordt op de systeemstroomrail voorgeschakeld. Voor elke 3-fase voeding van de systeemstroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.

    Meer

  • PDU international
    PDU international

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Meer

  • PDU horizontaal
    PDU horizontaal

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Meer

  • Blade PDU internationaal, uitvoering metered
    Blade PDU internationaal, uitvoering metered

    Intelligente stroomverdeling met omvangrijke managementfuncties voor stroom- en vermogensbewaking.

    Meer

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Meer

  • PDU toebehoren
    PDU toebehoren

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Meer