Interfaces

  • Interfacedeksel voor aardlekschakelaar
    Interfacedeksel voor aardlekschakelaar

    Volgens de norm EN 60204-1 dienen alle stroomcircuits met een nominale stroom van ≤ 20 A, die contactdozen in of aan kasten voor machines van stroom voorzien, te zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een nominale verschilstroom van ≤ 30 mA. Voorbereid voor de inbouw van standaard, 2-polige aardlekschakelaars.

    Meer

  • Interfacedeksel, modulair
    Interfacedeksel, modulair

    Universeel toepasbaar, voor snelle toegang tot interfaces en contactdozen, de betreffende behuizing blijft daarbij gesloten.

    Meer

  • Interface-verlengkabel met wandaansluiting en RJ 45-inbouwmoduul
    Interface-verlengkabel met wandaansluiting en RJ 45-inbouwmoduul

    Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing.

    Meer

  • RJ45-inbouwmoduul
    RJ45-inbouwmoduul

    Inbouwmodule voor interfaceverlenging met wandaansluiting van bus op bus of bus op stekker.

    Meer