Winkelmandje

Vloeistofkoeling

  • Lucht/water-warmtewisselaar wandmontage
    Lucht/water-warmtewisselaar wandmontage

    Voor montage aan de wand resp. alle voldoende grote verticale vlakken. Koelvermogen 0,3 kW – 7 kW. Beschermklasse standaard IP 55. De koelvermogens 0,65 kW en 1,2 kW zijn ook leverbaar in IP 56/59 voor hygiënisch gevoelige productie-omgevingen in de levens- en genotmiddelenindustrie.

    Meer

  • Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage
    Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage

    Voor montage op het dakoppervlak. Koelvermogen 1,87 kW – 4 kW. Beschermklasse standaard IP 55. Bijzonder geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Flexibele wateraansluitmogelijkheden.

    Meer

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Eenvoudig te koppelen lucht/water-warmtewisselaar voor VX25-kastsystemen, compacte uitvoering voor het afvoeren van grote vermogens tot 10 kW.

    Meer

  • Chillers
    Chillers

    Centraal en economisch koelen en beschikbaar stellen van het koelmedium (meestal water). Chillers worden toegepast in ruimten waar een grote hoeveelheid warmte vrijkomt. Via een leidingstelsel worden alle koeltechnische taken in een installatie of machine uitgevoerd. Koelvermogen 1 kW – 48 kW. De koelvermogens 1 kW – 6 kW zijn ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie.

    Meer