Winkelmandje

Lessenaars TP

    Lessenaars TP

    Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.
Bestelnr. Breedte Hoogte Diepte (onder) Diepte (boven)
TP 6748.500 800 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6740.500 1000 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6746.500 600 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6742.500 1200 mm 973 mm 400 mm 520 mm