Winkelmandje

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
Bestelnr. Hoogte Voor breedte Kleur
VX 8640.000 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8640.001 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8640.002 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8640.003 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8640.004 100 mm = 850 mm RAL 9005
VX 8640.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8640.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005
VX 8640.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8640.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8640.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005