Winkelmandje

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

    Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

    Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Bestelnr. Hoogte Voor diepte Kleur
VX 8640.033 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8640.030 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8640.031 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8640.032 100 mm = 500 mm RAL 9005
VX 8640.034 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8640.035 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8640.036 100 mm = 1200 mm RAL 9005