Winkelmandje

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX

    Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX

    De 100 mm hoge sokkelplinten worden ten behoeve van de kabelgeleiding in de breedte of diepte van de sokkel toegepast. De plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en met andere 100 mm hoge plinten te combineren.
    Naar het nieuwe sokkelsysteem VX
Bestelnr. Hoogte Geschikt voor kastbreedte/-diepte Kleur
VX 8620.092 100 mm 600 mm RAL 9005
VX 8620.093 100 mm 800 mm RAL 9005
VX 8620.094 100 mm 1000 mm RAL 9005
VX 8620.095 100 mm 1200 mm RAL 9005