- Artikelnummer:
- AX 7993.175
- Product omschrijving
- Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. Onderkast als 24 V- resp. 400 V-verdeler, afmetingen 800 x 900 x 400 mm, extra 200 mm sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
- Levering
- Dak aan de achterzijde voorzien van vier bevestigingsboringen voor draagarmsysteem, afgedekt met afsluitdoppen, aan de binnenzijde voorzien van verstevigingsplaat en vier klinkmoeren M6 onder het gatenpatroon van de dakplaat
Deur met gemonteerde comforthandgreep 2435.100 incl. dubbelbaardbinnenwerk 2466.000
Bodem met uitsparing voor kabelinvoer, afgedekt met een gedeelde bodemplaat voorzien van borstelstrips
200 mm hoge sokkel 2820.082, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en een plint met een hoogte van 200 mm aan de achterzijde
rechts en links is steeds een 200 mm hoge sokkelplint 2820.420 gemonteerd
De deur is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het onderste aardingspunt van de kast verbonden
De dakversteviging is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het bovenste aardingspunt van de kast verbonden
een vlakke aardlitze 2412.316 gemonteerd aan het aardingspunt, deze moet door de klant nog met het gemonteerde Lütze-montageframe worden verbonden
zonder montageplaat
Systeemverlichting LED 2500.220 (los meegeleverd)
Aansluitkabel voor voeding van de systeemverlichting LED 2500.410 (los meegeleverd)
Deurschakelaar 2500.460 (los meegeleverd)
Montagebeugel 4597.000 voor montage van de deurschakelaar (los meegeleverd)
- Toepassingsgebieden
- 24 V-verdeler
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 400 mm
- Hoogte incl. sokkel
- 1.100 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 50 kg
- Brutogewicht
- 52,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177960114