Aanbouwkasten VX25 Bedrijfsnorm BMW AG

Bestelnr.: VX 7993122

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. VX25-kast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Montage TMO.

Bestelnr.:
VX 7993122
Product omschrijving
Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. VX25-kast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Montage TMO.
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Deur(en) met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330
Deur(en) met gemonteerde comforthandgreep voor enkele profielcilinders 8618.250 incl. gemonteerde adapterset voor dubbelbaardbinnenwerk 7993.200
Sokkelhoogte: 200 mm, bestaande uit hoekstukken en sokkelelementen voor en achter 8660.02X, hoogte van de sokkelplinten aan de voorzijde 2 x 100 mm en aan de achterzijde 1 x 200 mm
Met verzinkte montageplaat, montage in achterste positie in de laatste rasterboring
Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel
2.200 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Aantal deuren
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
191 kg
Brutogewicht
204 kg
Documentatie
White Paper
Databladen
Data sheets