- Bestelnr.:
- VX 7993126
- Product omschrijving
- Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. VX25-kast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Montage TMO.
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur(en) met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330
Deur(en) met gemonteerde comforthandgreep voor enkele profielcilinders 8618.250 incl. gemonteerde adapterset voor dubbelbaardbinnenwerk 7993.200
Sokkelhoogte: 200 mm, bestaande uit hoekstukken en sokkelelementen voor en achter 8660.02X, hoogte van de sokkelplinten aan de voorzijde 2 x 100 mm en aan de achterzijde 1 x 200 mm
Met verzinkte montageplaat, montage in achterste positie in de laatste rasterboring
Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Hoogte incl. sokkel
- 2.200 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.896 mm
- Aantal deuren
- 1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080