Aanbouwkasten VX25 Bedrijfsnorm BMW AG

Bestelnr.: VX 7993164

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.

Bestelnr.:
VX 7993164
Product omschrijving
Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
Levering
In de rechterdeur met gemonteerde comforthandgreep en adapterset met dubbelbaardbinnenwerk
Rechts en links gemonteerde zijwanden
200 mm hoge sokkel overeenkomstig 8660.02X, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en plinten met een hoogte van 200 mm aan de rechter-, linker- en achterzijde
Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460
De deuren zijn aan de bovenzijde via vlakke aardlitzen 2412.316 met het frame verbonden
zonder montageplaat
Dubbele vleugeldeuren met gemonteerde 180°-scharnieren
In de rechterdeur op 220 mm vanaf de onderzijde met gemonteerde tekeninghouder en op 950 mm vanaf de onderzijde een gemonteerde schemalessenaar
zonder bodemplaten
In het linkerdeel van de sokkel ia aan de linkerzijde een kabelbevestigingsrail in de diepte gemonteerd, montagepunten: het 1e en 3e Frameboring aan de linkerzijde
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel
2.200 mm
Aantal deuren
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
132,628 kg
Brutogewicht
142,729 kg
EAN
4028177960091
Documentatie
White Paper
Databladen
Data sheets