Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
- Bestelnr.:
- VX 7993165
- Product omschrijving
- Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak - Kleur
- Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005 - Levering
- In de rechterdeur met gemonteerde comforthandgreep en adapterset met dubbelbaardbinnenwerk
Rechts en links gemonteerde zijwanden
200 mm hoge sokkel overeenkomstig 8660.02X, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en plinten met een hoogte van 200 mm aan de rechter-, linker- en achterzijde
Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460
De deuren zijn aan de bovenzijde via vlakke aardlitzen 2412.316 met het frame verbonden
zonder montageplaat
Dubbele vleugeldeuren met gemonteerde 180°-scharnieren
In de rechterdeur, 220 mm vanaf de onderzijde, met gemonteerde tekeninghouder
zonder bodemplaten
In het linkerdeel van de sokkel ia aan de linkerzijde een kabelbevestigingsrail in de diepte gemonteerd, montagepunten: het 1e en 3e Frameboring aan de linkerzijde - Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Hoogte incl. sokkel
- 2.200 mm
- Aantal deuren
- 2
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 173,273 kg
- Brutogewicht
- 180,313 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177960107