Aanbouwkasten VX25 overeenkomstig specificatie

Bestelnr.: VX 7993806

Bedrijfskast, incl. 200 mm sokkel, zonder montageplaat, voor de inbouw van een bedradingssysteem. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.

Bestelnr.:
VX 7993806
Product omschrijving
Symmetrische, stabiele profielframeconstructie, bestaande uit gewalst kokerprofiel met boringen in het 25 mm DIN-raster, rondom lopend op alle profielniveaus, horizontaal en verticaal. Profielen met twee montageniveaus voor een ruimtebesparende interieuropbouw, identieke chassis voor montage aan de verticale en horizontale kastprofielen, montageniveaus vanaf de buitenzijde toegankelijk. Stabiele bevestiging aan de bodem door geïntegreerde bodemversteviging. Eenvoudige en stabiele aanbouwmogelijkheden aan alle zijden met minder onderdelen. Bodemplaat 3-voudig gedeeld, uitneembaar en vervangbaar, gemonteerd. Bevestiging van de bodemplaten met automatische potentiaalvereffening. Deuren met ingeschuimde afdichting en espagnoletsluiting.
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Sokkelelementen: plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
Kastframe, dak, achterwand, deur(en): RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
Levering
Kastframe
Deur(en)
Dakplaat
Achterwand
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
zonder montageplaat
Sokkel, 200 mm hoog, bestaande uit: 4 sokkelhoekstukken van plaatstaal, voor en achter met gesloten plint 8660.02X, aan de zijkant met gesloten printen 8660.043
Potentiaalvereffening voor dak, zijwanden en bodemplaten automatisch bij de montage door contactelementen
Deur(en) aan de bovenzijde met vlakke EMC-aardlitzen 2412.316 aan het kastframe geaard met insteekmoeren
Comforthandgreep 8618.240 met geïntegreerd E1- binnenwerk (los meegeleverd), levering zonder sleutel
2 bodembevestigingsplaten 8660.100 (los meegeleverd)
Systeemverlichting LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, zonder contactdoos, boven aan de voorzijde gemonteerd
Plaatstalen deur, ééndelig gesloten, draairichting deur rechts, 180°-scharnieren
Bodemplaten verzinkt, driedelig, met uitsparing voor kabelinvoer en aangebrachte borstelstrip
Aantal deuren
1
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 05
Opmerking
Conform werkovereenkomst BV 1.09 § 1.1.2 moeten alle aan de machines gemonteerde sloten in principe zonder sleutel worden geleverd. Leveranciers kunnen de benodigde cilindersleutels voor eigen gebruik afzonderlijk bestellen met bestelnummer 2532.002.
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel
2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
83,5 kg
Brutogewicht
90,4 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177994935
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Documentatie
Handleiding
White Paper
Databladen
Data sheets