Busbehuizingen KX overeenkomstig specificatie

Bestelnr.: KX 7993166

Moduulkasten, met scharnierende deur, incl. ruit en dubbelbaardsluiting. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.

Bestelnr.:
KX 7993166
Product omschrijving
Busbehuizingen op basis KX. Stabiele plaatstalen constructie, behuizing uit één stuk omgezet en gelast, met rondom lopende veiligheidsrand bij de dekselopening, achterwand met boringen voor wandbevestigingsbeugels, deksel aan de onderzijde scharnierend, met ruit, met rondom ingeschuimde PU-afdichting, met aansluitmogelijkheden voor aardlitzen in de behuizing en via U-profiel aan het deksel.
Technische gegevens
De openingshoek van het deksel wordt door een zwarte arretering, lengte 425 mm, tot ca. 90° begrensd
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Deksel met uitsparing en aan de binnenzijde van het zichtvenster geplakte ruit, aan de bovenzijde met twee gemonteerde knevelsluitingen met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk, aan de onderzijde scharnierend
Kastbodem zonder wartelplaat, met drie naast elkaar aangebrachte uitsparingen (BxD) 112,0 x 36,0 mm, elk met 4 bevestigingsboringen Ø 5,5 mm aan de achterzijde, kastrand aan de achterzijde tot achterrand van de uitsparing 35,0 mm, linker kastrand tot linkerrand van de uitsparing 80,0 mm, rechter kastrand tot rechterrand van de uitsparing 108,0 mm, de middelste uitsparing gecentreerd tussen de andere twee Ø met twee boringen Ø 20,5 mm, hartafstand boringen tot rechter kastrand 30,0 mm, hartafstand boringen tot achterste kastrand 50,0 en 80,0 mm
Montageplaat
Montagerails TH 35 x 7,5 mm, op montageplaat gemonteerd, en kabelgoten
Arretering, zwart, lengte 549 mm (los meegeleverd)
Transparante folie, zelfklevend, DIN A4 (los meegeleverd)
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 487,5 mm
Zichtvensterhoogte: 190,5 mm
Number hinges
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,7 kg
Brutogewicht
9,96 kg
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177972452
Documentatie
Protective conductor brochure
Databladen
Data sheets