Wandkast AX Bedrijfsstandaard Volvo Cars

Bestelnr.: AX 7993147

Gemodificeerd als bedieningsbehuizing, afmetingen 760 x 760 x 300 mm met geïntegreerde toetsenbordschuiflade.

Bestelnr.:
AX 7993147
Product omschrijving
Wand-/vloerkast op basis AX 1073.000. Stabiele plaatstalen constructie bestaande uit behuizing uit één stuk, omgezet en gelast, met rondom lopende veiligheidsrand bij de deuropening, achterwand met boringen voor wandbevestigingsbeugels. Behuizingsbodem met plaatstalen wartelplaat. Deur met ingeschuimde PU-afdichting, aan beide zijden verticale deurprofielen, met aansluitmogelijkheden voor aardlitzen, geschroefde scharnieren. Montageplaat: met slobgat voor aarding, met opgedrukt raster, bevestigd met aangelaste ringmoeren.
Materiaal
Plaatstaal
Zichtvenster: Éénlaags veiligheidsglas, 3,0 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Het bovenste deel van de deur is uitgerust met een zichtvenster voorzien van éénlaags veiligheidsglas (ESG), dikte 3 mm, het zichtbare oppervlak is 543 x 345 mm groot
Achter het zichtvenster is met behulp van een U-vormige montagebeugel een VESA-opname aangebracht (voor een door de klant te monteren TFT-monitor, overeenkomstig de tekening X198471)
Onder het zichtvenster zijn 10 boringen Ø 22.5 mm aangebracht
Onder de boringen is een toetsenbordschuiflade met geïntegreerde mousepad gemonteerd
Het mousepad-tableau is voorzien van een 8 mm dikke kunststof plaat met de afmetingen (BxH) 260 x 206 mm
Afmetingen
Breedte: 760 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Brutogewicht
41,5 kg
EAN
4028177962552
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure
White Paper
Databladen
Data sheets