Daimler Integra-kast met deur aan de achterzijde of met steekbare achterwand, zonder montageplaat, voor de inbouw van een bedradingssysteem.
- Bestelnr.:
- VX 7993916
- Uitvoering
- Met deur achter
- Product omschrijving
- Symmetrische, stabiele profielframeconstructie, bestaande uit gewalst kokerprofiel met boringen in het 25 mm DIN-raster, rondom lopend op alle profielniveaus, horizontaal en verticaal. Profielen met twee montageniveaus voor een ruimtebesparende interieuropbouw, identieke chassis voor montage aan de verticale en horizontale kastprofielen, montageniveaus vanaf de buitenzijde toegankelijk, stabiele bevestiging aan de bodem door geïntegreerde bodemversteviging. Eenvoudige en stabiele aanbouwmogelijkheden aan alle zijden met minder onderdelen. Gedeelde bodemplaat, uitneembaar en vervangbaar, gemonteerd. Deuren met ingeschuimde afdichting en espagnoletsluiting, aan de onderzijde met een vrije ruimte van 25 mm.
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Bodemplaten: verzinkt
Deurprofiel, verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Dakplaat met vier hijsogen 2568.000 geschroefd
Bodemplaten
zonder montageplaat
Frontdeur met vierkant deurverstevigingsprofiel, met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330 en gemonteerd dubbelbaardbinnenwerk 8618.306
Deur achter met vierkant deurverstevigingsprofiel, met gemonteerde 130°-scharnieren en gemonteerd dubbelbaardbinnenwerk 8618.306
Potentiaalvereffening voor dak, zijwanden en bodemplaten automatisch bij de montage door contactelementen - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Aantal deuren
- 1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080