Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur te monteren.
- Bestelnr.:
- SZ 7993146
- Product omschrijving
- Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Schakelaarhouder
Afdichting
Polyethyleen met celstructuur - Geschikt voor deurbreedte
- 500 mm
- Inbouwmogelijkheden
- De schakelaarhouder voor de montage van de draaiaandrijving wordt op één of twee systeemchassis direct voor de deur gemonteerd
- Montage-instructie
- De boring voor het doorvoeren van de draaiaandrijving is klantspecifiek aan te brengen. Voor de achterzijde van het afdichtingsframe is een kleefafdichting van polyethyleen met celstructuur los meegeleverd. Deze wordt bij gesloten deur tegen de montageplaat gedrukt.
- Afmetingen
- Breedte: 310 mm
Hoogte: 450 mm
Diepte: 90 mm - Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX SE
- TS
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,72 kg
- Brutogewicht
- 6,72 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- Documentatie
- Handleiding