Onderkast HD met stelvoeten

Bestelnr.: HD 4000.309

Sokkels hebben gesloten doorsneden en ononderbroken lasnaden die een absolute afdichting garanderen. Het ronde profiel voorkomt, met name bij horizontale oppervlakken, het anders al snel verzamelen van vuil.

Bestelnr.:
HD 4000.309
Voordelen
De gegarandeerde ruimte onder de vloer van de kasten/behuizingen maakt een snelle natte en droge reiniging mogelijk
De breedte maakt de montage van afzonderlijke onderkasten mogelijk onder gekoppelde VX25-kasten, HD-systeemkasten en HD-wandkasten
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Met horizontaal rooster voor kabelinvoer tussen de diepteprofielen, achter
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Basismateriaal
Roestvaststaal
Opmerking
Bij aanvraag of bestelling s.v.p. de volledige uitvoeringscode vermelden.
Levertijd op aanvraag
Uitvoeringscode
Kast: 1 = HD of kast: 2 = VX
Kastbreedte: ... mm
Kastdiepte: ... mm
Stelvoeten: 1 = met (voor 4 voeten, 0-55 mm)
Bodembevestiging: 1 = met of 2 = zonder
Levertijd op aanvraag
Voorbeeld: 2 - 1000 - 800 - 1 (onderkast voor VX - breedte 1000 mm - diepte 800 mm - met bodembevestiging)
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177566132