- Bestelnr.:
- SZ 4000038
- Technische gegevens
- Dakoversteek voor: 8 mm
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte voorzijde: 35 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opmerking
- Bij aanvraag of bestelling s.v.p. de volledige uitvoeringscode vermelden.
- Levertijd op aanvraag
- Uitvoeringscode
- Dakneiging: 1 = 30° (EHEDG-standaard) of 2 = 45°
Kastbreedte: ... mm (max. 1200 mm)
Kastdiepte: ... mm
1 = voor vrijstaande VX-kast
2 = voor gekoppelde VX-eindkast links (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
3 = voor gekoppelde VX-eindkast rechts (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
4 = voor gekoppelde VX-kast in het midden (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
Voorbeeld: 1 - 800 - 600 - 1 (schuin opzetmoduul met 30° dakneiging - breedte 800 mm - diepte 600 mm - voor vrijstaande VX-kast)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,1 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177937147