Schuin opzetmoduul voor VX

Bestelnr.: SZ 4000058

Om naderhand te monteren op vrijstaande of gekoppelde VX25-kasten van plaatstaal, gelakt, met maximale opening bij de koppelplaats naar het dak van de naastgelegen kast.

Bestelnr.:
SZ 4000058
Technische gegevens
Dakoversteek voor: 8 mm
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte voorzijde: 35 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opmerking
Bij aanvraag of bestelling s.v.p. de volledige uitvoeringscode vermelden.
Levertijd op aanvraag
Uitvoeringscode
Dakneiging: 1 = 30° (EHEDG-standaard) of 2 = 45°
Kastbreedte: ... mm (max. 1200 mm)
Kastdiepte: ... mm
1 = voor vrijstaande VX-kast
2 = voor gekoppelde VX-eindkast links (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
3 = voor gekoppelde VX-eindkast rechts (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
4 = voor gekoppelde VX-kast in het midden (steeds met een T-afdichtprofiel en aansluittoebehoren)
Voorbeeld: 1 - 800 - 600 - 1 (schuin opzetmoduul met 30° dakneiging - breedte 800 mm - diepte 600 mm - voor vrijstaande VX-kast)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,1 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177937130