Rittal Blue e+ ventilatoren helpen u om uw klimaatdoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd uw energiekosten te verlagen. De 40% grotere luchtdoorvoer van de nieuwe ventilator met vouwfilter - in vergelijking met een vliesfilter - is ongeëvenaard door om het even welke andere unit op de markt.
U profiteert van een koeloplossing die kracht, efficiëntie en eenvoud combineert. Onze ventilatoren zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen AC/DC, EC en EMC. Het gebruik van een ventilator-filterunit met EC-technologie zorgt in het bijzonder voor aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen, omdat IoT-mogelijkheden de energie-efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem vergroten.
Ontdek hoe de nieuwe Blue e+ ventilatoren kunnen bijdragen aan doorslaggevende verbeteringen in uw dagelijkse werkzaamheden.
Blue e+ ventilatoren: Uw voordelen in een notendop
- 
Betere prestaties: De 40% grotere luchtdoorvoer van de geïntegreerde vouwfilter maakt kostenbesparingen mogelijk, omdat u nu kunt kiezen voor een unit uit een lagere vermogensklasse 
- 
Verlengde levensduur van de componenten: De unieke diagonale ventilatortechnologie zorgt voor een gelijkmatigere en constantere ventilatie van de behuizing 
- 
60% energiebesparing (EC-ventilatoren) dankzij de efficiënte motor 
- 
Kosten- en tijdbesparend dankzij het 2-3 keer langere vervangingsinterval van de standaard vouwfilter 
- 
Verlaagde onderhoudskosten van de unit (EC-ventilatoren) dankzij de automatische filterreiniging, die de levensduur met 20% verlengt 
- 
Lagere energie- en onderhoudskosten (EC-ventilatoren) dankzij optimalisatie van de onderhoudsintervallen op basis van vraaggestuurd filteronderhoud en virtuele indicatie van de resterende bedrijfsuren 
- 
Alarmrelais voor extra gemoedsrust (EC-ventilatoren): Storingen worden onmiddellijk gemeld 
- 
IoT-mogelijkheden voor verbeterde operationele veiligheid (EC-ventilatoren): De geïntegreerde noodkoelfunctie reageert op temperatuurstijgingen door de luchtdoorvoer met tot 40% te verhogen. 
- 
Multi-voltage mogelijkheden voor onbeperkte toepassingen (EC-ventilatoren): Gegarandeerde geschiktheid voor wereldwijd gebruik 
- 
Eenvoudige planning: Geoptimaliseerde parametrering en productselectie met tools zoals RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal en ProPanel 
- 
Eenvoudige conversie: Montage-uitsparingen, beschermingsklasse en vermogensklassen komen overeen met die van de vorige generatie ventilatoren 
- 
Eenvoudige montage: Tijdsbesparing dankzij montage zonder gereedschap (eenvoudige kliksluiting op de behuizing) 
- 
Eenvoudig onderhoud: Gereedschapsloze hantering en eenvoudige vervanging van de filtermat 
- 
Eenvoudige bewaking (EC-ventilatoren): Regeling en bewaking via analoge of digitale interfaces 
Indrukwekkende IoT-functies van de EC-ventilatoren
De bedrijfsuren en snelheden van de EC-motor worden continu bijgehouden. Net als de brandstofmeter van een motorvoertuig geeft de Rittal IoT-Interface aan wanneer de volgende filtervervanging nodig is. Dit zorgt voor lagere servicekosten.
De automatische filterreiniging wordt meerdere keren per dag geactiveerd: De luchtstroomrichting wordt kortstondig omgekeerd, zodat de filter kan worden "schoongeblazen". Fijne stofdeeltjes die in het filter vastzitten, worden zo verwijderd. Dit verlengt het filtervervangingsinterval met 20% en uw onderhoudskosten worden dienovereenkomstig verlaagd .
Overmatige temperatuurstijgingen in de behuizing kunnen leiden tot systeemuitval. De noodkoelfunctie van de EC-ventilator reageert actief om dergelijke problemen te voorkomen. Zodra de temperatuur de ingestelde alarmdrempelwaarde overschrijdt, wordt de ventilatorsnelheid verhoogd tot het maximum. Dit resulteert in een tot 40% hogere luchtdoorvoer om oververhitting van de geïnstalleerde componenten te voorkomen of op zijn minst te vertragen.
Vouwfilters: De voordelen in een notendop
- 
Het zes keer grotere oppervlak in vergelijking met een standaard vliesfilter resulteert in een lagere drukval en maakt snellere afvoer van de restwarmte uit de behuizing mogelijk. 
80% hogere luchtdoorvoer met IP 55-bescherming in vergelijking met een vliesfilter
- Het materiaal en de constructie van onze vouwfilters zorgen ervoor dat zelfs de kleinste stofdeeltjes op betrouwbare wijze worden vastgehouden. Deeltjes van slechts 0,3 micrometer kunnen uit de lucht worden gefilterd. Dat is kleiner dan sommige virussen. In praktische termen: Er komt aanzienlijk minder stof in de behuizing.
Er wordt 50% meer stof vastgehouden
- Dankzij hun grotere oppervlak hebben vouwfilters een aanzienlijk grotere retentiecapaciteit. Dit zorgt op zijn beurt voor langere onderhoudsintervallen. Bovendien: Onze vouwfilters garanderen bescherming tot IP 54 of IP 55 (wanneer gebruikt in combinatie met een absorberende mat).
2-3 keer langere onderhoudsintervallen
Bereken uw persoonlijke besparingspotentieel
Wilt u precies weten hoeveel geld u kunt besparen met Blue e+ ventilatoren? Voer gewoon de parameters voor uw huidige ventilatoren hieronder in. Onze efficiëntiecalculator laat vervolgens zien hoeveel u momenteel uitgeeft aan energie- en onderhoudskosten, hoeveel u zou kunnen besparen door over te schakelen op Blue e+ ventilatoren en waarom EC-ventilatoren de perfecte keuze zijn.