Outdoor Housing Solutions

Betrouwbare IT security - overal, ongeacht het weer

Wanneer technologie wordt blootgesteld aan de natuur, zijn robuuste en energie-efficiënte systemen essentieel. Onze oplossingen bieden bescherming tegen vandalisme, ongeautoriseerde toegang en weersinvloeden, en garanderen tegelijkertijd databeveiliging – zelfs in de meest uitdagende omgevingen.

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Weerbestendig. Robuust. Veilig.

IT-bescherming in elke omgeving

Moet jouw IT-infrastructuur buiten worden geplaatst? Dan is betrouwbaarheid cruciaal. Want ook in de meest extreme omstandigheden wil je dat je IT vlekkeloos blijft draaien. De outdoor behuizingsoplossingen van Rittal bieden maximale bescherming tegen regen, stof, temperatuurverschillen en ongewenste toegang. Dankzij robuuste materialen, corrosiebestendige oppervlakken en intelligente klimaatregeling blijft je IT-installatie veilig, energie-efficiënt en storingsvrij – waar je ze ook nodig hebt.

Modulaire IT security oplossingen

CS Toptec

Geschikt voor alle weersomstandigheden.

Voor buitentoepassingen biedt onze CS Toptec jouw RiMatrix Micro Data Center betrouwbare bescherming tegen alle weersomstandigheden. Met een koelvermogen tot 4,9 kW per behuizing en vooraf geconfigureerde varianten is er voor elke locatie een passende oplossing. De passieve koeling met gepatenteerde hybride koeltechnologie levert gemiddeld 30% energiebesparing op.

Container oplossingen

High-performance IT-infrastructuur. Overal.

Een datacenter in containermodules biedt de perfecte mix van flexibiliteit en efficiëntie. Deze modulaire datacenteroplossingen zijn eenvoudig uit te breiden en bijzonder geschikt voor locaties die moeilijk bereikbaar zijn. Ideaal voor buitentoepassingen – bijvoorbeeld als er binnen geen plaats meer is. Met de outdoor containers van Rittal bouw je in geen tijd een krachtige, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur op maat van jouw noden.

Oplossingen op maat voor jouw bedrijf

Cases

De compacte koelunits uit de Blue e+ serie spelen een cruciale rol in het verlagen van onze ecologische voetafdruk.
Met hun energie-efficiënte technologie zorgen ze voor duurzame klimaatbeheersing in elke IT-omgeving.

Phillip Knorr Managing Director - KUKA Industries

Perfect op elkaar afgestemde systemen voor schaalbaarheid

Onze RiMatrix oplossingen

Referenties

Vitens Water Company

Digitalisering van de drinkwatervoorziening

Het grootste drinkwaterbedrijf “digitaliseert” het netwerk om de drinkwatervoorziening nog betrouwbaarder te maken. De componenten voor het verzamelen van de benodigde meetgegevens plaatst Vitens in weersbestendige Outdoor-behuizingen van Rittal.