Daken

Daken

Dakplaten voor kastsystemen, veiligheidsdaken voor wandkasten, Outdoor-behuizing, toebehoren voor daken.

Daken

Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT

Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten.

Daken

Dakplaat IP 2X, met ventilatieopeningen voor VX, VX IT

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Daken

Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor VX, VX IT

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Daken

Dakplaat voor kabelinvoer, tweedelig voor VX, VX IT, TS, TS IT

Door de tweedelige uitvoering kan de kabelinvoer op eenvoudige wijze naderhand plaatsvinden. Hiertoe hoeft slechts het voorste deel van de dakplaat te worden afgenomen.

Daken

Kabelinvoerflens voor dakplaat

Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.

Daken

Dakplaat IP 2X, met ventilatieopeningen voor TS

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.

Daken

Inzetstukjes voor dakplaat

Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.

Daken

Beschermdak voor AX

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.

Daken

Beschermdak voor AE

De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Materiaal: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).

Daken

Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.

Daken

Drukafdekkingen voor dakplaat

Voor het ombouwen van de dakplaat IP 55 naar een dakplaat met drukontlasting.

Daken

Blindschroef

Voor het vastschroeven van de dakplaat in plaats van een hijsoog. Met aardringen voor potentiaalvereffening.