Product loopt uit per: 30 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
1116000
Wand-/vloerkasten CM
Artikelnummer: CM 5123.500
Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.
- Artikelnummer:
- CM 5123.500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en)
3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
Bodem open voor individuele kabelinvoer - Beschermklasse NEMA
- NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.140 mm x 1.155 mm
- Aantal deuren
- 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 102 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479838
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- CM Wand-/vloerkast, BHD: 1200 x 1200 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met twee deuren, bodem open