Toebehoren voor klimatisering

Filtertechniek

Bij een verhoogde stofbelasting is het raadzaam om filtermatten te gebruiken. Dit verlengt de levensduur van de ventilator en waarborgt de beschermklasse. Vooral in oliehoudende omgevingslucht moeten metalen filters worden gebruikt.

Filtertechniek

Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen...

Filtertechniek

Absorberende mat voor vouwfilter

Voor het bereiken van beschermklasse IP 55 (behalve bij 3245.xxx) in combinatie met het vouwfilter van de Blue e+ ventilator.

Filtertechniek

Blindafdekking voor ventilatoren/ventilatieroosters

Indien de bestaande montageuitsparingen in de ventilatoren/ventilatieroosters moeten worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen kan in plaats van de filtermat een blindafdekking in de ventilator/het ventilatierooster worden geplaatst, zonder dat...

Filtertechniek

Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Filtertechniek

Filtermat voor koelaggregaten, klimaat-/profieldeur, lucht/lucht-warmtewisselaars en chillers

Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.

Filtertechniek

Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters...

Filtertechniek

Filtermat voor drukventilatoren

Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.

Filtertechniek

Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse

Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.

Filtertechniek

Ventilatieplaat

Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.

Filtertechniek

Frontrooster 2 HE voor drukventilatoren

Ventilatierooster 2 HE voor drukventilator voor de uitvoer van warme lucht naar buiten boven in de kast. Twee roosters kunnen voor eigen convectie worden gebruikt.

Filtertechniek

Filterhouder voor dakontluchting

De toepassing van een filtermat is noodzakelijk om de beschermklasse van de dakontluchting SK 3148.007 te verhogen.

Filtertechniek

Ventilatierooster Standaard

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Filtertechniek

Ventilatierooster EMC

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.