IT-Cooling

Toebehoren voor IT-Cooling

Geschikte toebehoren voor Blue e+ koelaggregaten, LCP CW- en LCP DX-toepassingen.

Toebehoren voor IT-Cooling

Plaatstalen deur voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.

Toebehoren voor IT-Cooling

Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.

Toebehoren voor IT-Cooling

Luchtgeleidingskit voor LCP Hybrid

De luchtgeleiderset leidt de luchtstroom zonder grote drukverliezen naar de warmtewisselaar van de LCP Hybrid.

Toebehoren voor IT-Cooling

Touchscreen kleurendisplay voor LCP Rack/Inline CW

Alle relevante bedieningsparameters worden direct op het display van de LCP weergegeven. Dit biedt u de mogelijkheid om belangrijke functies van de LCP direct te bewaken en om instellingen aan te geven.

Toebehoren voor IT-Cooling

Condensoreenheid voor LCP DX

De condensoreenheden zijn nodig voor de werking van koudemiddelgebaseerde LCP’s. Afhankelijk van de uitvoering zijn de eenheden uitgerust met een externe condensor en ventilator of met een extra Free Cooling-moduul. De variant met Free Cooling is nodig...

Toebehoren voor IT-Cooling

Scheiding verticaal voor TS IT

Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een behuizingshoogte van 2000 mm.

Toebehoren voor IT-Cooling

Aansluitslang

Flexibele en op lengte in te korten aansluitslang incl. wartelmoeren aan beide zijden om de LCP/LCU op een vaste leiding aan te sluiten.

Toebehoren voor IT-Cooling

Adapter Voor LCP Inline CW

Voor het sluiten van de opening aan de achterkant, die bij inbouw van een LCP Inline bestaat.

Toebehoren voor IT-Cooling

Ventilatormoduul voor LCP Rack/Inline CW

Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.

Toebehoren voor IT-Cooling

Filtermathouder Voor LCP Inline CW

Filtermathouder voor LCP Inline CW.

Toebehoren voor IT-Cooling

Filtermat Voor LCP Inline CW

Filtermatten voor LCP Inline CW.

Toebehoren voor IT-Cooling

Bevestigingskit voor zijwanden voor LCP

Voor montage aan een VX-zijwand aan een LCP.