IT-Cooling

Small Cooling Units

Small Cooling Units

Dakventilatoren voor VX IT, TS IT

Dakventilator voor kantooromgevingen, met zeer lage geluidsemissie 39 dB(A) en een hoge luchtverplaatsing (vrijblazend 1245 tot 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst. Eenvoudige aansluittechniek en energie-efficiënte toerentalregeling.

Small Cooling Units

Ventilatoruitbreidingsset voor VX IT, TS IT

Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling om naderhand in de ventilatormodulen 5503.010, 5503.020 en 5503.025 te installeren.

Small Cooling Units

Luchtkanaal voor luchtgeleiding aan de zijkant

Voor de toevoer van koude lucht voor switches met luchtaanzuiging vanaf de zijkant.

Small Cooling Units

19"-luchtkanaal voor horizontale luchtgeleiding

Voor de toevoer van koude lucht voor switches, die in het achterste 19"-niveau gemonteerd zijn.

Small Cooling Units

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.

Small Cooling Units

Ventilatoruitbreidingsset

Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.

Small Cooling Units

Ventilatortraverse

Voor montage aan deurprofielen van serverracks (frontdeur of deur achter) en ter ondersteuning van de horizontale luchtcirculatie van de IT-apparatuur.

Small Cooling Units

Afdekplaten voor ventilatorvelden voor FlatBox

Voor het afdekken van niet gebruikte ventilatorvelden bij toepassing van ventilatoren in de FlatBox.

Small Cooling Units

Ontluchtingskap voor VX, VX IT

Voor het aansluiten van gesloten racks op een ventilatiesysteem. De onderverdeelde aansluiting is geschikt voor gangbare buisdiameters van 150 mm en 200 mm en zorgt door een doeltreffende luchtuitwisseling in het rack voor een effectieve koeling.