- Artikelnummer:
- DK 7063.752
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de 482,6 mm (19")-systeemboring van het bevestigingsprofiel. De glijrails worden tot de benodigde lengte uitgetrokken en tussen het voorste en achterste montageniveau in het 19"-raster bevestigd.
- Voordelen
- Geen HE-verlies
- Door het slechts ca. 0,8 mm dunne montagevlak wordt het overschrijden van het HE-raster doorgaans voorkomen, d.w.z. zolang de componenten niet hoger zijn dan max. 43,5 mm. Hierdoor kunnen ook meerdere apparaten probleemloos, zonder verspringing boven elkaar worden geplaatst.
- Toepassingsgebieden
- Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
- Belastbaarheid
- 200 N statische belasting
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 30 mm
- Montagevlak
- Breedte: 30 mm
- Niveauafstand
- 550 ‐ 750 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 2,958 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
Voor directe bevestiging op de 19" profielen. De glijrails worden tot de benodigde lengte uitgetrokken en tussen het voorste en achterste montageniveau in het 19"-raster bevestigd.