HSK-M-PVDF

Artikelnummer: SZ 1.699.0700.60

Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting

Artikelnummer:
SZ 1.699.0700.60
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting
Materiaal
Messing
Dichtring: FKM
Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Sleutelwijdte
14 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...150 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-PVDF PG7 lang, voor kabel 3-6,5 mm, messing vernikkelt, met O-ring