HSK-INOX (1.4305)

Bestelnr.: SZ 1695100070

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)

Bestelnr.:
SZ 1695100070
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)
Materiaal
Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Dichtring: NBR
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Draadmaat NPT
1"
Sleutelwijdte
41 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 19 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
19 mm
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-INOX NPT 1", voor kabel 18-25 mm, RVS 1.4305, met O-ring