HSK-M-MULTI

Bestelnr.: SZ 1697120370

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Bestelnr.:
SZ 1697120370
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk
Materiaal
Messing
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: Elastomeer
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
IP 68
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
22 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
13 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-MULTI, NPT, 1/2" NPT, aantal boringen 2 x 5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100