HSK-MZ

Bestelnr.: SZ 1690200030

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

Bestelnr.:
SZ 1690200030
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting
Materiaal
Messing
Polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-MZ, metrisch-lang, M 20 x 1,5, klembereik 6 - 12, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100