HSK-K-Flex

Artikelnummer: SZ 1.293.0900.14

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming

Artikelnummer:
SZ 1.293.0900.14
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte
19 mm
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Flex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100