WADI-A-FPM

Artikelnummer: SZ 1.106.4201.80

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.106.4201.80
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
Materiaal
Messing
O-ring: FKM
Dichtring: FKM (uitsnijdbaar)
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Sleutelwijdte
58 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte
10 mm
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel WADI-A-FPM, PG, PG 42*, klembereik 35 - 45, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 100