V-NE-Ms

Bestelnr.: SZ 1155070001

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1155070001
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms, PG, voor AG-maat PG 7, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex