Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1.325.2100.19

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.2100.19
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
28,3 mm
Voor PG
21
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, PG, PG 21, 28,3 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70