R-FS

Artikelnummer: SZ 1.271.3629.10

Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.271.3629.10
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Styreenbutadieen
Binnendraad PG
29 mm
Buitendraad PG
36 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-FS, PG, van PG 36 naar PG 29, styreenbutadieen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 70