RS-INOX

Bestelnr.: SZ 1094504050

Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel

Bestelnr.:
SZ 1094504050
Product omschrijving
Reduceerwartels van roestvaststaal. Montage met moersleutel
Materiaal
INOX 1.4305
Binnenraad metrisch
M40 x 1,5
Buitendraad metrisch
M50 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
73079910
Product omschrijving
Verloopring RS-INOX, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 40 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 95