Standaard kabelwartels van kunststof voor explosiegevaarlijke omgevingen
HSK-K-Ex
Bestelnr.: SZ 1291200151
Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2018
Het artikel wordt vervangen door:
- Bestelnr.:
- SZ 1291200151
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: NBR
O-ring: NBR - Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 24 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-K-Ex zwart M20x1,5, voor kabel 5-9 mm, polyamide, met O-ring