HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer: SZ 1.292.4002.51

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94

Artikelnummer:
SZ 1.292.4002.51
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Blauw
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
53 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Ja
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...85 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch, M 40 x 1,5, klembereik 20 - 26, blauw-zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85