Schroefdraadafdichting GFK

Artikelnummer: SZ 1.326.3200.50

Artikelnummer:
SZ 1.326.3200.50
Uitvoering
Platte afdichtingsring
Materiaal
Kunststof, glasvezel versterkt
Binnendiameter
32,5 mm
Materiaaldikte
1,6 mm
Suitable for bolt size metric
32 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Schroefdraadafdichtring, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, kunststof, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105