Met de IT-safe MDC Level E beschikt u over een perfecte, op uw behoeften afgestemde, compacte computerruimte met een geoptimaliseerde footprint. Deze IT-safe groeit niet alleen mee met de ontwikkeling van uw IT, maar kan indien gewenst ook op andere standplaatsen worden ingezet.
- Bestelnr.:
- DK 7999009
- Product omschrijving
- Het Micro Data Center Level E (MDC Level E) is een modulair opgebouwde veiligheidssafe met aan de voorzijde een bedieningsdeur en aan de achterzijde een onderhoudsdeur. Het MDC Level E is standaard voorzien van een kabelinvoer in elk zijelement en is in diverse uitvoeringen leverbaar.
- Voordelen
- Installatie op moeilijk toegankelijke locaties mogelijk
- Uitbreidbaar en daardoor stapsgewijze investering bij groeiende IT.
- Voorbereid voor de toepassing van verschillende IT-klimaatoplossingen
- Investeringszekerheid door de- en hermonteerbaarheid
- Toepassingsgebieden
- Hoge bescherming tegen potentiële fysieke bedreigingen van de IT
- Op de behoefte afgestemde componenten maken van de safe een compacte computerruimte
- Materiaal
- Plaatstaal, voorzien van coating
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Onderhoudsdeur: RAL 7035
Bedieningsdeur: RAL 7035 - Levering
- Veiligheidssafe met bedieningsdeur en onderhoudsdeur
Kabelinvoer in beide zij-elementen
Beide deuren met slot - Opties
- Diverse slotvarianten
Diverse kabelinvoersystemen
Kabelinvoer in dak- en bodemelement
Dubbele vleugeldeur
Selecteerbare draairichting deuren
onderkast
Sokkel met brandbeveiliging - Opmerking
- De tests zijn uitgevoerd als systeemtest en voorzien van testresultaten
- Engineering op aanvraag
- Beveiligingswaarden
- De safe werd als compleet systeem getest
- De single safe werd als compleet systeem met een enkele en een dubbele vleugeldeur en mechanisch slot getest
- Brandwerendheidsklasse F 90 overeenkomstig DIN 4102 deel 2, EI 90 overeenkomstig EN 1363-1 en EN 13501-2, aanhouden van de grenswaarden ∆T < 50 K, rel. luchtvochtigheid < 85 % gedurende 30 minuten
- Rookbeveiliging overeenkomstig DIN 18095-2: 1991-03
- Inbraakbeveiliging RC 2 gereedschapsweerstand analoog aan DIN EN 1630:2011-09
- Inbraakbeveiliging RC 3, gereedschapsweerstand analoog aan DIN EN 1630:2011-09 (beperkte configuratiemogelijkheden)
- Binnenwerkse afmetingen
- Inbouwhoogte voor componenten: 47 HE
- Standaard bescherming tegen
- Vuur
- Bluswater
- Corrosieve gassen
- Vandalisme
- Onbevoegde toegang
- Stof
- Diefstal/inbraak
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Beschermklasse
- IP 54 tot IP 56 (afhankelijk van de configuratie)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 700 kg
- Brutogewicht
- 750 kg
- Douanetariefnummer
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Micro Data Center Level E. Het Micro Data Center Level E (MDC Level E) is een modulair opgebouwde veiligheidssafe met aan de voorzijde een bedieningsdeur en aan de achterzijde een onderhoudsdeur. Het MDC Level E is standaard voorzien van een kabelinvoer in elk zijelement.