Koelmiddelleiding incl. elektrische besturingskabel voor outdoor-klimatisering.
Koudemiddelleiding incl. elektrische besturingskabel
Bestelnr.: SK 7999961
Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2017
- Bestelnr.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2.400 W
- Lengte
- 20 m
- Afmetingen
- Lengte: 20 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 27 kg
- Brutogewicht
- 27 kg
- Douanetariefnummer
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW