- Bestelnr.:
- RM 7857970
- Uitvoering
- Basisbeveiligingsruimte
- Product omschrijving
- De basisbeveiligingsruimte: een optimale, modulaire ruimte-in-ruimteoplossing voor de bescherming van IT-/infrastructuurcomponenten. De hoge beschikbaarheidsruimte biedt gecertificeerde, maximale fysieke veiligheid voor computerruimten en IT-systeemstandplaatsen.
- Opmerking
- Geteste producten worden als complete constructie getest. Dit omvat de celconstructie en de inbouwmodulen hiervan zoals deuren, kabelschotten en ventilatie-eenheden. Componententests hebben daarentegen alleen betrekking op afzonderlijke componenten.
- Corrosieve brandgassen
- Beveiliging tegen rookgassen DIN 18 095
- Vallend gesteente
- Schoktest als systeemtest, 1 schok tot 200 kg vanaf 1,5 m na 30 minuten vlamblootstellingstijd
- Stofdichtheid
- IP 5x als systeemtest volgens EN 60 529, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
- EMC-afscherming
- Bescherming tegen hoogfrequente in- en uitstraling, aangetoond door tests bij vergelijkbare componenten door de Technische Universität Aachen
- Brandbeveiliging
- F90 als systeemtest, conform de grenswaarden van EN 1363 (DIN 4102), voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
- Onbevoegde toegang
- RC 3 als systeemtest conform EN 1627/1630, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor, zoals bijv. deuren
- RC 2 als systeemtest conform EN 1627/1630, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor, zoals bijv. deuren
- Water
- Bluswater, IP x 6 als systeemtest volgens EN 60529, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,009 kg
- Brutogewicht
- 0,01 kg
- Douanetariefnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177689374
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- RM Security room, Basic protection room (GSR)