Veiligheidsruimten

Bestelnr.: RM 7857971

Basisbeveiliging of bescherming van hoge beschikbaarheid voor computerruimten. Of u nu een nieuwbouw of uitbreiding van uw computerruimte wilt realiseren, wij staan u met de jarenlange ervaring ter zijde.

Bestelnr.:
RM 7857971
Uitvoering
Basisbeveiligingsruimte plus
Product omschrijving
De basisbeveiligingsruimte: een optimale, modulaire ruimte-in-ruimteoplossing voor de bescherming van IT-/infrastructuurcomponenten. De hoge beschikbaarheidsruimte biedt gecertificeerde, maximale fysieke veiligheid voor computerruimten en IT-systeemstandplaatsen.
Opmerking
Geteste producten worden als complete constructie getest. Dit omvat de celconstructie en de inbouwmodulen hiervan zoals deuren, kabelschotten en ventilatie-eenheden. Componententests hebben daarentegen alleen betrekking op afzonderlijke componenten.
Corrosieve brandgassen
Rookgasdicht, overeenkomstig EN 1634-3 (DIN 18095)
Vallend gesteente
Schoktest als systeemtest, 1 schok tot 200 kg vanaf 1,5 m na 30 minuten vlamblootstellingstijd
Stofdichtheid
IP 5x als systeemtest volgens EN 60 529, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
EMC-afscherming
Bescherming tegen hoogfrequente in- en uitstraling, aangetoond door tests bij vergelijkbare componenten door de Technische Universität Aachen
Brandbeveiliging
50 K temperatuurstijging en 85 % rel. luchtvochtigheid gedurende meer dan 30 minuten, zonder naverwarmingsperiode
F90 als systeemtest, conform de grenswaarden van EN 1363 (DIN 4102), voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
F120 alleen als componententest conform EN 1363 (DIN 4102), alleen wandsysteem
F90 alleen als componententest conform EN 1363 (DIN 4102), alleen wandsysteem
Onbevoegde toegang
RC 3 als systeemtest conform EN 1627/1630, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor, zoals bijv. deuren
RC 2 als systeemtest conform EN 1627/1630, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor, zoals bijv. deuren
Water
Bluswater, IP x 6 als systeemtest volgens EN 60529, voor de celconstructie en de inbouwmodulen hiervoor
Relatieve luchtvochtigheid, 85 %, gedurende meer dan 30 minuten
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,009 kg
Brutogewicht
0,01 kg
Douanetariefnummer
73089059
EAN
4028177689367
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)