- Bestelnr.:
- SK 3126230
- Product omschrijving
- Voor de koeling van Level B en Level E van het Micro Data Center. Het gesplitste koelaggregaat bestaat uit een interne unit (verdamper) en een externe unit, waarbij de interne unit aan de zijwand binnenin het Micro Data Center en de externe unit op de onderhoudsdeur wordt bevestigd.
- Voordelen
- Separaat en hermetisch gescheiden intern en extern circuit
- Geen binnendringen van stof en rookgas
- De interne en externe unit worden door koudemiddelleidingen en stuurkabels met elkaar verbonden en brandbeveiligingstechnisch van elkaar gescheiden
- De luchtgeleiding in het Micro Data Center vindt horizontaal plaats. Aangepaste luchtgeleiderplaten zorgen voor een doeltreffende luchtgeleiding. Door de scheiding tussen “koude zijde" en “warme zijde” wordt luchtkortsluiting voorkomen en neemt de effectiviteit van de koeling toe.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Interne unit (verdamper)
Externe unit
Koudemiddelleidingen
Data- en voedingskabels
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 3,3 A
Bij 60 Hz: 3,5 A
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- 2.070 W/2.300 W
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 14,2 A
Bij 60 Hz: 14,7 A
- Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1.275 W/1.615 W
- Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1.525 W/1.920 W
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Temperatuurregeling
- Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +25 °C)
- Bij 60 Hz
- 3,5 A
- Motor circuit-breaker
- Ja
- Geluidsniveau
- 70 dB(A)
- OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
- 2
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6,3...10 A
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 2.300 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- EAN
- 4028177617742
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Split klimaat Compact-oplossing, koelvermogen 2500/3090W, 400/460V 3-fase 50/60Hz, RAL 7035, met aan/uit-regeling