- Bestelnr.:
- SK 7999991
- Product omschrijving
- De externe unit met invertertechniek maakt een op de behoefte afgestemde toerentalregeling bij de compressor mogelijk. De regeling van de hoeveelheid koudemiddel vindt plaats via het elektronische expansieventiel. Het regelen van de benodigde koude maakt een energiebesparing tot 40 % mogelijk. De gekoelde lucht wordt door de interne unit (verdamper) naar het 19"-niveau geblazen, de warme lucht wordt aan de achterzijde weggezogen. Met behulp van aangepaste luchtgeleiderplaten wordt een extra efficiency-verhoging bereikt en worden warmtenesten voorkomen.
- Mogelijkheden
- Alle klimatiseringsinstallaties voor het Micro Data Center zijn uitgevoerd als splitterapparaten om een hermetische scheiding tussen het koelmediumcircuit binnen en buiten de safe te bereiken. Dit voorkomt het binnendringen van stof en corrosieve gassen.
- De luchtgeleiding in de safe verloopt horizontaal. De warme lucht wordt aan de achterzijde weggezogen, de koele lucht wordt naar het 19"-niveau geblazen.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Super Digital Inverter externe unit
Kabelafstandsbediening
DX-besturingskit
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 13,9 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Afmetingen
- Breedte: 900 mm
Hoogte: 795 mm
Diepte: 320 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...43 °C
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 25 A
- Instelbereik
- -15 °C...43 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, with inverter technology, For Micro Data Centre