- Bestelnr.:
- DK 7998406
- Product omschrijving
- De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.
- Voordelen
- Hogere energiebesparing
- Cube-systeem gecombineerd uit deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maken
- Levering
- Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Op maat gemaakt Cube-systeem
- Binnenwerkse diepte
- 7.000 mm
- Binnenwerkse hoogte
- 2.722 mm
- Binnenwerkse breedte
- 2.750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Aantal NSHV
- 1
- Aantal PDU basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Ja
- Be- en ontvochtigingssysteem
- Optioneel
- Ruimteblussysteem
- Optioneel
- Uitvoering
- Single 9
- Afmetingen
- Breedte: 2.807 mm
Hoogte: 2.750 mm
Diepte: 7.067 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
RiMatrixS Standard Room Single 9 90kW